You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori temperature
  4. Senzori koji se pričvršćuju pomoću svornjaka i vijaka
  5. TS4759

Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS4759

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima

TS4759

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

  • Precizno mjerenje temperature na površini stroja
  • Za spajanje na jedinicu za procjenu
  • Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
  • Veliki raspon mjerenja temperature
  • ce
Značajke proizvoda
Mjerno područje
-30...180 °C -22...356 °F
Procesni priključak spoj navojem M5 vanjski navoj
Primjena
Mjerni element 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A)
Montaža Kontaktni senzor za čvrsta tijela
Električni podaci
Zaštitna klasa III
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-30...180 °C -22...356 °F
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 3 / 8; (prema DIN EN 60751)
Radni uvjeti
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 12683,9
Mehanički podaci
Težina [g] 159,6
Kućište Indikator na uvijanje
Dimenzije [mm] M5
Oznaka navoja M5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak spoj navojem M5 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 4 m, Silikon