Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za primjene u opasnim područjima
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M8 vanjski navoj |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A; Pogonska struja max. 10 mA) |
---|---|
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 6 DC |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 2500; (izolacija između kućišta senzora i unutarnje strukture senzora) |
Zaštitna klasa | III |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 8 / 20; (za vodu (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [godina] | 14269,4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,05 |
---|---|
Kućište | Indikator na uvijanje |
Dimenzije [mm] | M8 |
Oznaka navoja | M8 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem M8 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|