Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS2659
TS-PT100-SCREW-IN M6
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS2659
TS-PT100-SCREW-IN M6
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Veliki raspon mjerenja temperature
- Jednostavno i stopostotno brtvljeno spajanje pomoću konektora M12
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M6 vanjski navoj |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 3 / 8; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 10377,8 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 110,7 |
---|---|
Kućište | Indikator na uvijanje |
Dimenzije [mm] | M6 |
Oznaka navoja | M6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem M6 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |