Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS2239
TS-200-KL /US
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS2239
TS-200-KL /US
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Površinski indikator 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Električni podaci
Snaga izolacije [V] | 500 |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 12 / 39; (vrijednosti za plosnatu aluminijsku površinu (anodiziranu) pomoću provodne paste za zagrijavanje; referentne vrijednosti za tečnu vodu : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 12683,9 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 101,4 |
---|---|
Kućište | Površinski indikator |
Dimenzije [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4303 / 305 / 308); Bakar niklovano |
Procesni priključak | Površinski indikator 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; sa žičanim metalnim prstenima; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|