Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Površinski indikator 12 x 8,7 x 51 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Električni podaci
Snaga izolacije [V] | 2500; (izolacija između kućišta senzora i unutarnje strukture senzora) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 9 / 15; (vrijednosti za plosnatu aluminijsku površinu (anodiziranu) pomoću provodne paste za zagrijavanje; referentne vrijednosti za tečnu vodu : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 11415,5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 88,5 |
---|---|
Kućište | Površinski indikator |
Dimenzije [mm] | 12 x 8,7 x 51 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4303 / 305 / 308); Bakar niklovano |
Procesni priključak | Površinski indikator 12 x 8,7 x 51 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |