• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori temperature
  4. Temperaturni utikači
  5. TP2008

temperaturni utičnik za higijenske primjene

TP2008

TP-CDC-AFZVG/US/

temperaturni utičnik za higijenske primjene

TP2008

TP-CDC-AFZVG/US/

  • Za procjenu signala senzora temperature i otpornih termometara
  • Idealno za zahtjevne zadatke upravljanja zahvaljujući visokoj razlučivosti
  • Higijensko kućište od nehrđajućeg čelika sa statusnom svjetlećom diodom LED
  • Veliki raspon mjerenja temperature
  • Analogni izlaz i izlaz za prebacivanje te protokol IO-Link
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-100...300 °C -148...572 °F
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 2
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal analogni signal; IO-Link; signal prekapčanja; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub-13,5)/0,0215
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja nije blokirano u mjestu
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-100...300 °C -148...572 °F
Tvorničke postavke -50...300 °C
Razlučivost analognog izlaza [K] 0,017; (MS: -10...150 °C)
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; ili ± (0,067 % MS)
Precizni IO-Link [K] ± 0,05
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] < 0,1
Koeficijent temperature IO-Linka [% mernog područja/10K] < 0,06
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] 350
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra mjerenje analognog izlaza; namještanje kalibracije; histereza/prozor; logika prekapčanja; simulacijski način rada
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] 0,01
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2 ako se pojave frekvencije iznad 40 MHz, kućište mora biti uzemljeno
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 53,8
Dimenzije [mm] 65 x 27,4 x 27,4
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali LED: PA; kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
stanje 1 x LED, Zeleno
Status prekapčanja 1 x LED, Narančasto
Opaske
Opaske
MS = zadani mjerni raspon
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno