Temperaturni senzori sa zaslonom
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
Temperaturni senzori sa zaslonom
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
- Iznimno visok raspon procjene temperature
- S izlazom za prekapčanje, analognim signalom i IO-Linkom
- Intuitivno i korisnički prilagođeno upravljanje pomoću 3 pritisne tipke
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- Jasno vidljive žaruljice LED za pokazivanje statusa prekapčanja
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 50 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke | -50...150 °C | ||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,1 |
---|---|
Razlučivost analognog izlaza [K] | strujni izlaz: MS / 4096; naponski izlaz: MS / 3561 |
Razlučivost prikaza [K] | 0,1 |
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Točnost prikaza [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 207 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 232,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 45 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Duljina instalacije EL [mm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|