- Proizvodi
- TM9900
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM9900
TM-045-BTM18 /US
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM9900
TM-045-BTM18 /US
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Veoma kratko vrijeme reagiranja za uporabu u procesima s brzom izmjenom temperature
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom stopom zaštite i visokom otpornošću na tlak
- Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
Otkazani artikal
Alternativni artikli: TM9950 Usporedba proizvoda: TM9900 / TM9950 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred B) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 44 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 22831 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 66,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | titan (3,7035) |
Procesni priključak | spoj navojem M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Promjer sonde [mm] | 8,2 |
Duljina instalacije EL [mm] | 60 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|