Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM4599
TM-000KLER12-/US/
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM4599
TM-000KLER12-/US/
- Higijenski i čvrsti dizajn
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Sigurno brtvljenje procesa
- Adapteri za sve standardne procesne spojeve
Značajke proizvoda
Mjerno područje [°C] | -50...140 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje izravno ugradivo |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°C] | -50...140 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 10 / 40; (za vodu (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 69K; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 12683,9 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 126,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 10 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje izravno ugradivo |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|