Temperaturna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
TK6330
TK6035CLFN14-QKPKG / US
Temperaturna sklopka s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
TK6330
TK6035CLFN14-QKPKG / US
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću dva prstena za postavljanje koja omogućavaju optimalno očitavanje
- Namještanje sklopnih točaka bez primjene sustavne temperature
- Dva komplementarna izlaza za prekapčanje s prilagodljivom histerezom
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Mehaničko zaključavanje sprječava slučajnu manipulaciju sklopnom točkom
Otkazani artikal
Alternativni artikli: TK6310 Usporedba proizvoda: TK6330 / TK6310 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 39 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
Točnost / odstupanja
Pomak temperature po 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | ± 0,1 |
Preciznost postavke [K] | ± 3 |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | regulacijski prstenovi |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 485 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 102,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT |
Duljina instalacije EL [mm] | 39 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
S ljestvicom | da |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|