Temperaturni predajnik sa zaslonom
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
Temperaturni predajnik sa zaslonom
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Visoki stupanj zaštite i jačina tlaka
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||
Procesni priključak | Ø 6 mm | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 50 |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke | 0...300 °F |
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,04 |
---|---|
Razlučivost prikaza [K] | 0,28 |
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 407 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 253,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) elektropolirano |
Procesni priključak | Ø 6 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|