Temperaturni predajnik
TCC281
TCC450K1ED06-A-DKG/US
Temperaturni predajnik
TCC281
TCC450K1ED06-A-DKG/US
- Neposredna obavijest o odstupanjima u točnosti
- Poboljšano osiguranje kvalitete između kalibracijskih intervala
- Robustan dizajn za trajno precizna mjerenja čak i u zahtjevnim okruženjima
- Transparentno nadgledanje senzora zahvaljujući zapisivanju dijagnostičkih vrijednosti
- Funkcijom simulacije pojednostavljuje se instalacija
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||
Procesni priključak | Ø 6 mm | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 450 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000 |
Referentni element | 1 x NTC |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 6 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; status provjere kalibracije |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno; (dijagnostički signal) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Dijagnostički izlaz | status provjere kalibracije i dijagnostika pogrešaka |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
||
Tvorničke postavke | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Granica provjere kalibracije [K] | 0,5...3 | ||
U koracima po [K] | 0,05 |
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,05 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precizni IO-Link [K] | ± 0,2 |
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] | < ± 0,02; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Koeficijent temperature IO-Linka [% mernog područja/10K] | < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; granica provjere kalibracije; izlaz dijagnostike logike prekapčanja; simulacijski način rada |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,4 | ||||
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] | 0,01 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 | |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 329 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 327,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 50 / L = 493,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM; PFA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK |
Procesni priključak | Ø 6 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 450 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|