- Proizvodi
- TAP961
Temperaturni predajnik
TAP961
TAP040KLES30-PRAVG/US/
Temperaturni predajnik
TAP961
TAP040KLES30-PRAVG/US/
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa)) |
Primjena | Primjereno za sve uobičajene CIP i SIP postupke |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Bez međuprostora | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15,6; (maksimalna struja kvara : 21,8) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 35 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Drift upozorenje |
|
||
Drift alarm |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Drift nadzor [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] | 600 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Namještanje postavki prema temperaturnom predajniku profila PROFIBUS PA, verzija 3,01; I&M-Parameter; otklon i dijagnostička funkcija |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | ||
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Napomena o odobrenju |
|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,6 |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |
---|