- Proizvodi
- TAD981
Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Precizni promjenjivi analogni izlaz i visoki stupanj preciznosti u čitavom rasponu temperature
- S dijagnostičkim izlazom za praćenje otklona i kvara
- Visoka sigurnost procesa zbog samonadzora
- Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 33 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa)) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 25 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 6; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 8 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoren / normalno zatvoren / dijagnostički signal; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Dijagnostički izlaz | Drift nadzor; Praćenje grešaka |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
||
Tvorničke postavke | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Drift upozorenje |
|
||
Drift alarm |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,05 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | prag upozorenja o otklonu / alarma o otklonu; Fail-Safe; Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; Prekapčanje zalihosti; izlaz za dijagnostiku radnog učinka; logika prekapčanja; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 1 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 18,8 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 213 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 399,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 33 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|