Temperaturni predajnik
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Temperaturni predajnik
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Sa sučeljem AS-i
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Srednja temperatura |
|
||
Snaga tlaka [bar] | 400 | ||
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Električna izvedba | AS-i |
Broj analognih izlaza | 1 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,05 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 348 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.C |
Mehanički podaci
Težina [g] | 169,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] | 60 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|