- Proizvodi
- TA3233
Temperaturni predajnik
TA3233
TA-123FLDD06-A-ZVG/US/
Temperaturni predajnik
TA3233
TA-123FLDD06-A-ZVG/US/
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na tlak
- Precizni analogni izlaz
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | Ø 6 mm | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 123 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Srednja temperatura |
|
||
Snaga tlaka [bar] | 50 | ||
Napomena o snazi tlaka |
|
||
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,02 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,4 |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 166,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Ø 6 mm |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 123 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|