Temperaturni predajnik
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Temperaturni predajnik
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Precizni promjenjivi analogni izlaz i visoki stupanj preciznosti u čitavom rasponu temperature
- S dijagnostičkim izlazom za praćenje otklona i kvara
- Visoka sigurnost procesa zbog samonadzora
- Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Procesni priključak | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Duljina instalacije EL [mm] | 150 |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 55 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke | 0...350 °F |
---|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,04 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|||
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 | |||
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 232 | ||||
Napomena o odobrenju |
|
||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 325 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 18,71 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) elektropolirano |
Procesni priključak | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 150 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|