Temperaturni predajnik
TA2633
TA100FLEN14-A-ZVG/US
Temperaturni predajnik
TA2633
TA100FLEN14-A-ZVG/US
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [°F] | -58...302 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT |
Duljina instalacije EL [mm] | 100 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) | ||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | ||
Snaga tlaka [bar] | 300 | ||
Napomena o snazi tlaka |
|
||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°F] | -58...302 |
---|---|
Tvorničke postavke | 0...300 °F |
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,04 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 572 | ||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 99 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 18,7 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem 1/4" NPT |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 100 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|