Mjerač vrtložnog protoka
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
Mjerač vrtložnog protoka
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- Pouzdano otkrivanje protoka i temperature medija
- Precizni linearni analogni izlaz
- Prikladno za ultračistu vodu, vodu i vodene medije
- Izdržljiv i robustan zahvaljujući plastici otpornoj na hidrolizu
- Visoka preciznost praćenja protoka i temperature
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/4 DN25 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) | ||
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera | ||
Mediji | iznimno čista voda; Voda | ||
Srednja temperatura [°C] | 0...125 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Napomena o min. tlaku prsnuća |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...33 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 5 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2 |
Princip mjerenja | Vorteks |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
Maks. opterećenje [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Temperaturna sonda za unutarnje zagrijavanje | 1 K/mW |
---|---|
Mjerno područje [°C] | 0...125 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Voda) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,2; (% završne vrijednosti) |
Preciznost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,38; (T09) |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Zaštita | IP 65 | |
Kavitacija | ispuštanje P(apsolutno) / P(razlika) > 5,5 kako bi se izbjegla kavitacija |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 395,9 | ||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 147,5 |
---|---|
Materijali | Kućište: PPS 40% staklena vlakna; elektronika: Računalo 10% staklena vlakna |
Materijali u kontaktu s medijima | senzor: PPSU; Mjerna dionica: PPS 40% staklena vlakna; Brtva: EPDM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 15 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 1/4 DN25 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
krivulja snage tlaka
|
|
---|
Gubitak pritiska
|
|
---|