Ultrazvučni senzor količine protoka
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
Ultrazvučni senzor količine protoka
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
- Precizno mjerenje protoka ultračiste vode i obične vode
- Čvrsta mjerna cijev bez komponenti izrađena od nehrđajućeg čelika nudi visoku otpornost na medije i trajnu otpornost na prodor
- Iznimno precizan linijski postupak mjerenja otklanja bilo kakav utjecaj različitih debljina zida i materijala cijevi
- Žaruljica LED za prikaz radnog statusa signalizira status senzora i omogućuje zaključke o kvaliteti procesa
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesni priključak | Clamp 1" DIN 32676 serija C |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | iznimno čista voda; Voda; mediji na bazi vode | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -20...100 | ||
Min. tlak pucanja |
|
||
Snaga tlaka |
|
||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 75 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 5 |
Princip mjerenja | ultrazvučno |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 2 |
---|
Ulazi
Ulazi |
|
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izlazni signal |
|
||||
Električna izvedba | PNP/NPN | ||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | ||||
Zaštita od preopterećenja | da |
Broj analognih izlaza | 1 |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 0...10000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||||
Rezolucija |
|
||||
Zadana točka SP |
|
||||
Točka resetiranja rP |
|
||||
Analogna početna točka ASP |
|
||||
Analogna završna točka AEP |
|
||||
Prekid niskog protoka LFC |
|
||||
Krajnja točka frekvencije FEP |
|
||||
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 1...10000 |
Duljina impulsa [s] | 0,002...2 |
---|---|
Vrijednost impulsa | 0,1...99990000 I |
Mjerno područje [°C] | -20...100 |
---|---|
Područje prikaza [°C] | -44...124 |
Rezolucija [°C] | 0,1 |
Zadana točka SP [°C] | -19,6...100 |
Točka resetiranja rP [°C] | -20...99,6 |
Analogna startna točka [°C] | -20...76 |
Analogna završna točka [°C] | 4...100 |
Početna točka frekvencije, FSP [°C] | -20...76 |
Krajnja točka frekvencije FEP [°C] | 4...100 |
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 1...10000 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,2 % MEW |
Preciznost [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,2 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Softver / programiranje
Dijagnostičke funkcije | otkrivanje smjera protoka; kvaliteta signala |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||||||||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 160 | ||
Odobrenje UL-a |
|
||
Direktiva o tlačnoj opremi | može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 637,1 |
---|---|
Dužina ulazne cijevi | 5 x DN |
Dužina izlazne cijevi | 1 x DN |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: PFA; Brtva Zaslon: FKM; konektor: POKAN |
Materijali u kontaktu s medijima | Mjerna dionica: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Nominalni promjer | DN25 (1“) |
Procesni priključak | Clamp 1" DIN 32676 serija C |
Procesni priključak prikladan za normu cijevi | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serija C; ASME BPE) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,8 µm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Napomena o gubitku tlaka
|
|
---|
snižavanje temperature u okolini
|
|
---|