- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Ultrazvučni senzor za zapreminski protok
- SU8000
Ultrazvučni senzor količine protoka
SU8000
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultrazvučni senzor količine protoka
SU8000
SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Prikladno za vodu, ulja i otopine antifriza
- Za postavljanje u cijevi
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 pločasti zatvarač |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | Funkcija totalizatora; za industrijsku uporabu | ||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera | ||
Mediji | Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti; Ulja | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -10...80 | ||
Snaga tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Ulazi | resetiranje brojača |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Izlaz impulsa | brojač količine protoka |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna početna točka ASP |
|
||
Analogna završna točka AEP |
|
||
Maks. brzina protoka |
|
||
Duljina koraka |
|
Vrijednost impulsa | 0,1 l...1 000 000 m³ |
---|---|
Duljina impulsa [s] | 0,025...2 |
Mjerno područje [°C] | -10...80 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Zadana točka SP [°C] | -9,8...80 |
Točka resetiranja rP [°C] | -10...79,8 |
Analogna startna točka [°C] | -10...62 |
Analogna završna točka [°C] | 8...80 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | Voda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); antifriz (35 %), ulje (viskoznost od 68 mm2/s pri 40 °C ): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h |
Preciznost [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0...50 |
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...1 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (Voda) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Praćenje protoka; mjerač količine; brojilo odabranih vrijednosti; Praćenje temperature |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 185 | ||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1713,5 |
---|---|
Materijali | kućište: AlMgSi0,5 eloksirano; Brtva: FKM; PA 6.6; folija za prekrivanje: PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 pločasti zatvarač |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, obloženo optičkom slitinom; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|