- Proizvodi
- SU0501
Ultrazvučni senzor količine protoka
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Ultrazvučni senzor količine protoka
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [l/min] | 0...20 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | nadzor vode za hlađenje |
Srednja temperatura [°C] | 5...80 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 0...20 |
---|---|
Područje prikaza [l/min] | 0...24 |
Zadana točka SP [l/min] | 0,2...24 |
Točka resetiranja rP [l/min] | 0...23,8 |
Analogna početna točka ASP [l/min] | 0...16 |
Analogna završna točka AEP [l/min] | 8...24 |
Duljina koraka [l/min] | 0,1 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 200 |
---|---|
Točnost (u mjernom području) | < ± 3 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1 |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0...50 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; Vrijeme startnog premoštenja; prilagodba prikazanih vrijednosti; zaslon se može deaktivirati; Prikazna jedinica |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | Mjed; ABS; PA |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | crvena mjed (2.1096.01); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|