- Proizvodi
- ST4300
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST4300
STR34ZBB
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST4300
STR34ZBB
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | G 3/4 vanjski navoj |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 0...120 |
Srednja temperatura [°C] | 0...100 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0100 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 5...1500 |
---|
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | G 3/4 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|