- Proizvodi
- ST3655
Praćenje protoka
ST3655
SCN12ADBFPKG/US-100-IPF
Praćenje protoka
ST3655
SCN12ADBFPKG/US-100-IPF
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SI5010 + E40107 Usporedba proizvoda: ST3655 / SI5010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Primjena
Primjena | područje visokog tlaka |
---|---|
Mediji | Tekućine |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 20 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PBT-GF20 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|