- Proizvodi
- ST2004
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST2004
STR14ABA/US-100-H
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST2004
STR14ABA/US-100-H
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0100 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 5...1500 |
---|
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m |
---|