- Proizvodi
- ST1400
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST1400
STM12AAC
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST1400
STM12AAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M12 x 1 |
---|
Primjena
Mediji | Tekućine; agresivni mediji |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 5 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0100 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 7 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PTFE |
Procesni priključak | M12 x 1 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|