- Proizvodi
- ST1305
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
ST1305
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: ST1306 Usporedba proizvoda: ST1305 / ST1306 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M12 x 1,75 |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 0...120 |
Srednja temperatura [°C] | 0...100 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0100 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1,75 |
Oznaka navoja | M12 x 1,75 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | M12 x 1,75 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|