- Proizvodi
- ST0522
Praćenje protoka
ST0522
SCN12ABAAKOW/LS/CSA
Praćenje protoka
ST0522
SCN12ABAAKOW/LS/CSA
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SI5006 + E40107 Usporedba proizvoda: ST0522 / SI5006 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Primjena
Mediji | Tekućine |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...60 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 80...140 AC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 40 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 20 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | relej |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PBT-GF20 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|