Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0153
VS3000/24VDC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0153
VS3000/24VDC
- Za spajanje senzora protoka
- Praćenje integriranog protoka, temperature i ožičenja
- Prilagodljivi izlazi za prekapčanje za praćenje protoka i temperature
- Jasno vidljivi stupčasti prikaz pomoću višebojnih žaruljica LED
- Izlaz signala putem suhih kontakata releja
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Praćenje temperature; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 90 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10...80; (prilagodljivo (stezaljke fiksnog otpora 22-23)) |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Radni učinak u slučaju kvara | Kod podnapona ispadaju svi releji; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" svjetli |
---|---|
Električna izvedba | relej |
Opteretivost kontakta | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | kod protoka i za vrijeme odgode uključenja relej je nabijen |
Praćenje temperature funkcije prekapčanja | Kod temperaturnog prekoračenja relej ispada |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja | relej ispada kod prekida žice ili kratkog spoja |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 3 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | žični premosnik; po isporuci: praćenje tekućina.; za praćenje plinova: završeci poveznice 23 /24. |
Regulacija točke preklapanja | Potenciometar |
Temperaturno područje [°C] | 0...80 |
Ponovljivost namještene sklopne točke [K] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 263 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 233 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utikač Combicon: |
---|