Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0127
VS0200/ 24VDC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0127
VS0200/ 24VDC
- Za spajanje senzora protoka
- Integrirani nadzor protoka i ožičenja
- Intuitivno namještanje sklopne točke pomoću potenciometra
- Jasno vidljivi stupčasti prikaz pomoću višebojnih žaruljica LED
- Izlaz signala pomoću kontakata poluvodiča
Primjena
Primjena | Praćenje protoka |
---|---|
Mediji | Tekućine |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 20 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | u slučaju protoka izlaz uključuje UKLJUČENO |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja | u slučaju kidanja žice izlaz uključuje ISKLJUČENO |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 50 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 624 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 142,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 12 x ...2,5 mm² |
---|