- Proizvodi
- SR0106
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0106
VS0200/ 24VDC/EX
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR0106
VS0200/ 24VDC/EX
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SR2301 Usporedba proizvoda: SR0106 / SR2301 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 200 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 30 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja | Relej ispada u slučaju kvara na žici |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB Ex-94.C.2030X |
---|
Sigurnosna klasifikacija
Oznaka | po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti |
---|---|
Napon [V] | 15,8 |
Struja [mA] | 208 |
Snaga [mW] | 1180 |
Oznaka [Ex ia] IIC | [EEx ia] IIC |
Oznaka [Ex ia] IIB | [EEx ia] IIB |
Oznaka [Ex ib] IIC | [EEx ib] IIC |
Oznaka [Ex ib] IIB | [EEx ib] IIB |
Induktivitet [Ex ia] IIC | 460µH |
Induktivitet [Ex ia] IIB | 1mH / 2mH |
Induktivitet [Ex ib] IIC | 460µH |
Induktivitet [Ex ib] IIB | 3,6mH |
Kapacitet [Ex ia] IIC | 53nF |
Kapacitet [Ex ia] IIB | 540nF / 360nF |
Kapacitet [Ex ib] IIC | 470nF |
Kapacitet [Ex ib] IIB | 1,9µF |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|