Kontrolna jedinica za senzore protoka
SN2302
VS2000/110VAC/EXI/1G
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SN2302
VS2000/110VAC/EXI/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Integrirani nadzor protoka i ožičenja
- Intuitivno namještanje sklopne točke i medija
- Za spajanje intrinzično sigurnih senzora protoka
- Jasno vidljivi stupčasti prikaz pomoću višebojnih žaruljica LED
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
Radni napon [V] | < 110 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 5 |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 30 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja | Relej ispada u slučaju kvara na žici |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
---|---|
Oznaka ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [godina] | 248 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 506,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Drugi podaci
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napon [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Struja [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Snaga [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Vanjska induktivnost [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vanjski kapacitet [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |