Zamjenski artikl: SN0150
– Usporedba proizvoda: SN0101 / SN0150
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primjena | Praćenje protoka; Praćenje temperature | ||||
Električni podaci | |||||
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 | ||||
Radni napon [V] | < 230 AC | ||||
Vrijeme odgode uključenja [s] | 30 | ||||
Broj kanala | 1 | ||||
Izlazi | |||||
Električna izvedba | relej | ||||
Opteretivost kontakta | 4 A, 250 V AC | ||||
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka | ||||
Praćenje temperature funkcije prekapčanja | relej privlači kod prekoračenja temperature | ||||
Softver / programiranje | |||||
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar | ||||
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač | ||||
Regulacija točke uključivanja | Potenciometar | ||||
Temperaturno područje [°C] | 20...80 | ||||
Ponovljivost namještene sklopne točke [K] | 4 | ||||
Radni uvjeti | |||||
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||||
Zaštita | IP 40 | ||||
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 | ||||
Mehanički podaci | |||||
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN | ||||
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Materijali | plastika | ||||
Prikazi / radni elementi | |||||
Prikaz |
|
||||
Opaske | |||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||
Električni priključak | |||||
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SN0101-00 — 06.03.2003 —
![]() |