- Proizvodi
- SM7404
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM7404
SMK34GGX50KG/US-100
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM7404
SMK34GGX50KG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- S dva precizna analogna izlaza
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem Rc 3/4 Unutarnji navoj DN20 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
Mediji | Provodne tečnosti; Voda; mediji na bazi vode | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -10...70 | ||
Snaga tlaka [bar] | 16 | ||
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 120; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Analogna početna točka ASP |
|
||
Analogna završna točka AEP |
|
||
Duljina koraka |
|
Mjerno područje [°C] | -20...80 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Analogna startna točka [°C] | -20...60 |
Analogna završna točka [°C] | 0...80 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,2 % MEW |
Preciznost [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...3 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 175 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 545 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; Računalo; FKM; TPE |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem Rc 3/4 Unutarnji navoj DN20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|