- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Magnetsko-induktivni senzori volumetrijskog protoka
- SM7000
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 DN20 pločasti zatvarač |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | Funkcija totalizatora; za industrijsku uporabu | ||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera | ||
Mediji | Provodne tečnosti; Voda; mediji na bazi vode | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -10...70 | ||
Snaga tlaka [bar] | 16 | ||
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 11,2 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 95; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Ulazi | resetiranje brojača |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10; (skalabilno) |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Izlaz impulsa | brojač količine protoka |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna početna točka ASP |
|
||
Analogna završna točka AEP |
|
||
Duljina koraka |
|
Vrijednost impulsa | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Duljina impulsa [s] | 0,005...2 |
Mjerno područje [°C] | -20...80 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Zadana točka SP [°C] | -19,2...80 |
Točka resetiranja rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogna startna točka [°C] | -20...60 |
Analogna završna točka [°C] | 0...80 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,2% MEW |
Preciznost [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] | 0...50 |
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Praćenje protoka; mjerač količine; brojilo odabranih vrijednosti; Praćenje temperature; histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni / naponski / impulsni izlaz; Vrijeme startnog premoštenja; zaslon se može deaktivirati; Prikazna jedinica |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 145 | ||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 587 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; Računalo; FKM; TPE |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 DN20 pločasti zatvarač |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|