Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5105
SLG23CEEAKOG/24VDC
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5105
SLG23CEEAKOG/24VDC
- Pouzdano praćenje protoka zraka
- Za uporabu u ventilacijskim sustavima u građevinskoj automatizaciji
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Intuitivno namještanje sklopne točke pomoću potenciometra
- Izlaz signala putem suhih kontakata releja
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Primjena
Srednja temperatura [°C] | -10...50 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 1 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja |
---|---|
Broj izlaza releja | 1 |
Opteretivost kontakta | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 100...400 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 5 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 3...60 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 3...60 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 1294 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 192,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materijali | kućište: PBT; površina senzora: titan |
Materijali u kontaktu s medijima | PBT; titan |
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|