- Proizvodi
- SL0102
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL0102
SLG23CEEAKOA
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL0102
SLG23CEEAKOA
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SL0101 Usporedba proizvoda: SL0102 / SL0101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 1 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 80...250 AC/DC |
---|---|
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja |
---|---|
Broj izlaza releja | 1 |
Opteretivost kontakta | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 100...400 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 5 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 3...60 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 3...60 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 23 |
---|---|
Materijali | kućište: PBT; površina senzora: titan |
Materijali u kontaktu s medijima | PBT; titan |
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|