- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Svi senzori protoka / mjerači protoka
- SI8518
Praćenje protoka
SI8518
KIT, SI0508 W/ E40107
Praćenje protoka
SI8518
KIT, SI0508 W/ E40107
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Spajanje procesa pomoću isporučenog adaptera
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...36 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV ; u svezi s UL: “limited voltage” s osiguranjem od prekomjerne struje sukladno UL508) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10; (optički signalizirano) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | +/- taster |
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
Težina [g] | 326,586 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | PBT-GF20 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|