- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Svi senzori protoka / mjerači protoka
- SI8503
Praćenje protoka
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
Praćenje protoka
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Spajanje procesa pomoću isporučenog adaptera
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...100 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Napomena o ponovljivosti |
|
||
Temperaturni drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (za vodu 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 | ||
Točnost sklopne točke [cm/s] | ± 2...± 10; (za vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Tvorničke postavke) | ||
Histereza [cm/s] | 2...5; (za vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Tvorničke postavke) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...2; (za gradijent temperature: 1 K/min) |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 290,299 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT-GF20; EPDM/X |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|