- Proizvodi
- SI1002
Praćenje protoka
SI1002
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Praćenje protoka
SI1002
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SI5002 Usporedba proizvoda: SI1002 / SI5002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...36 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 90 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 15; (optički signalizirano) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
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
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | PBT-GF20 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|