- Proizvodi
- SI0106
Praćenje protoka
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Praćenje protoka
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -5...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 85...265 AC |
Nazivni napon AC [V] | < 240 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 15; (optički signalizirano) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | relej |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Opteretivost kontakta | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (broj sklopnih ciklusa: 20 milijuna mehanički; Ciklusi prekapčanja pri opterećenju od 3 A: električni od 100.000; vrsta isključenja: normalno otvoreno) |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
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
Težina [g] | 0,276 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | PBT-GF20 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|