- Proizvodi
- SH0503
Praćenje protoka
SH0503
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
Praćenje protoka
SH0503
SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -5...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 85...265 AC |
Nazivni napon AC [V] | < 240 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | relej |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Opteretivost kontakta | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (broj sklopnih ciklusa: 20 milijuna mehanički; Ciklusi prekapčanja pri opterećenju od 3 A: električni od 100.000; vrsta isključenja: normalno otvoreno) |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...100 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Napomena o ponovljivosti |
|
||
Temperaturni drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (za vodu 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 | ||
Točnost sklopne točke [cm/s] | ± 2...± 10; (za vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Tvorničke postavke) | ||
Histereza [cm/s] | 2...5; (za vodu 5...100 cm/s; 25 °C; Tvorničke postavke) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...100 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 304 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT-GF20; EPDM/X |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25 |
Procesni priključak | G 1/4 vanjski navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|