- Proizvodi
- SF521A
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 156 |
---|---|
Procesni priključak | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Srednja temperatura [°C] | -20...70 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 156 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2,665 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 18 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|