- Proizvodi
- SF3415
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3415
SFN12XBK/US
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3415
SFN12XBK/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | 1/2" NPT |
---|
Primjena
Mediji | Tekućine; agresivni mediji |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | 5...70 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...40 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 7 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
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
Materijali | Keramika (99,9 % Al2O3) |
Materijali u kontaktu s medijima | Keramika (99,9 % Al2O3) |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m |
---|