- Proizvodi
- SF3407
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3407
SFN12AAC
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3407
SFN12AAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SF5800 + E40127 Usporedba proizvoda: SF3407 / SF5800 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Procesni priključak | 1/2" NPT |
---|
Primjena
Mediji | Tekućine; agresivni mediji |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 5 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 0...20 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Materijali | PTFE |
Materijali u kontaktu s medijima | PTFE |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|