- Proizvodi
- SF3306
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3306
SFR12ADB/US-100
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3306
SFR12ADB/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | G 1/2 |
---|
Primjena
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | G 1/2 |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|