- Proizvodi
- SF3020
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3020
SFN12ABBE1/6M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 15 |
---|---|
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Primjena
Primjena | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...100 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...100 |
Srednja temperatura [°C] | -25...100 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS3000 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 15 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 559,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Duljina instalacije EL [mm] | 45 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|