Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0537
SFD10ABB /US-100
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0537
SFD10ABB /US-100
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Konektor M12 za brzo i jednostavno spajanje
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS3000 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8213 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 87,5 |
---|---|
Kućište | Senzor protoka primjeren adapteru |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m |
---|