- Proizvodi
- SF0505
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0505
SFG14ZBB
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF0505
SFG14ZBB
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SF0516 Usporedba proizvoda: SF0505 / SF0516 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Procesni priključak | Clamp DN25 ISO 2852 |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature; sterilno područje |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature; sterilno područje |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 0...120 |
Srednja temperatura [°C] | 0...100 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | Clamp DN25 ISO 2852 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|