- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SDG150
Mjerač komprimiranog zraka
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
Mjerač komprimiranog zraka
SDG150
SDG6"/METRIS PB DN150
- Precizno mjerenje protoka i potrošnje
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Alternativni artikli: SDG750 Usporedba proizvoda: SDG150 / SDG750 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
imajte na umu da senzori s datumom proizvodnje prije 2010. imaju izmijenjeni krug nagiba
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [m³/h] | 33...10000 |
Procesni priključak | prirubnica DN150 prema:DIN EN 10220 |
Primjena
Primjena | Funkcija totalizatora | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | komprimiran zrak | |||
Napomena o medijima |
|
|||
Srednja temperatura [°C] | 0...60 | |||
Snaga tlaka [bar] | 16 | |||
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m³/h] | 33...10000 |
---|---|
Područje prikaza [m³/h] | 0...12000 |
Vrijednost impulsa | 10 Nm³ |
---|---|
Duljina impulsa [s] | 0,1 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 214 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 28832 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20; Računalo; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM; Sekcija cijevi: Čelik galvanizirano |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4301/304); Keramika pasivirano staklom; PEEK; poliester; FKM; Aluminij eloksirano; Čelik galvanizirano |
Procesni priključak | prirubnica DN150 prema:DIN EN 10220 |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|